Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB006SP
Easy Battery+ product F

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 180 V, 15 x 12 V/5 Ah, para 9PX, 9SX

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB006SP
EAN
3553340800085
Longitud/profundidad de producto
467 mm
Altura del producto
112 mm
Anchura del producto
215 mm
Peso del producto
28.25 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product F

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
5 A
Potencia nominal
5 V
Fase
Monofásico
Tensión nominal
180 V
Clasificación de corriente/amperaje
180 VA
Cantidad de batería
15
Capacidad
5 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 5 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto