SAI Eaton 9SX, 6000 VA, 5400 W, Entrada: cableada, Salidas: (8) C13, (2) C19, cableadas, rack/torre, 3U
Nombre del producto |
SAI Eaton 9SX
|
N.º de catálogo |
9SX6KIRT
|
UPC |
743172039354
|
Longitud/profundidad de producto |
68.5 cm
|
Altura del producto |
13 cm
|
Anchura del producto |
44 cm
|
Peso del producto |
48 kg
|
Conformidad(es) |
Con marca CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
Tipo de batería |
Sellado, ácido-plomo
|
Gráfico de tiempo de ejecución |
|
Sustitución de la batería |
Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBMs)
|
Cantidad de baterías |
15
|
Gestión de la batería |
|
Clasificación de la batería |
12 V / 5 Ah
|
Capacidad de batería ampliada |
Sí
|
Receptáculo |
(8) C13, (2) C19, Cableado
|
Tensión |
230 V
|
Potencia en vatios |
5400 W
|
Factor de potencia de salida |
0,9
|
Rango de tensión de salida |
200/208/220/230/240 V +/- 1%
|
Forma de onda de salida |
Onda sinusoidal
|
Tensión nominal de salida |
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.) |
2
|
Tipo de alimentación |
1
|
Topología |
Conversión doble/en línea
|
Capacidad nominal VA |
6000 VA
|
Conexión de entrada |
Conexiones de cables/fijas
|
Tensión nominal de entrada |
230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)
|
Frecuencia nominal |
50 / 60 Hz
|
Factor de potencia de entrada |
>99
|
Rango de tensión de entrada |
176-276 V (100-276 V con pérdida de potencia)
|
Rango de frecuencia de entrada |
40-70Hz
|
Incluye tarjeta de red |
No
|
Comunicaciones |
|
Interfaz Ethernet |
No
|
Interfaz de usuario |
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
|
Contacto de maniobra sin potencial |
Sí
|
Ranuras de expansión |
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
|
Compatibilidad de software |
Administrador de energía inteligente de Eaton, protector de energía inteligente de Eaton
|
Tipo de interfaz |
Otro
|
Altitud |
3.000 m
|
Nivel de ruido |
<45 dB a 1 metro
|
Margen de temperatura |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|
Humedad relativa |
0-95 % sin condensación
|
Tipo de construcción |
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
|
Contenido del paquete |
|
Fase (salida) |
1
|
Bypass interno |
Sí
|
Función de apagado automático |
Sí
|
Color |
Negro
|
Rendimiento |
94
|
Set de montaje en rack |
Sí
|
Fase (entrada) |
1
|
Alimentación intercambiable en caliente |
No
|