Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB028SP
Easy Battery+ product AB

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 24 V, 2 x 12 V 9 Ah para 9SX Tower

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB028SP
EAN
3553340800283
Longitud/profundidad de producto
67 mm
Altura del producto
205 mm
Anchura del producto
160 mm
Peso del producto
5.4 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product AB

Especificaciones del producto

Tipo
Paquete de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
24 V
Clasificación de corriente/amperaje
24 VA
Cantidad de batería
2
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto
Bypass
9

Exportar especificaciones del producto