Descargar documento () de 20

9SX700I

SAI Eaton 9SX, 700 VA, 630 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, Torre

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 9SX
N.º de catálogo
9SX700I
UPC
743172090911
Longitud/profundidad de producto
357 mm
Altura del producto
252 mm
Anchura del producto
160 mm
Peso del producto
11.5 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Additional specifications

Tipo de construcción
Modelo independiente
Contenido del paquete
  • SAI
  • (2) Cables de salida IEC-IEC
  • Cable USB
  • Cable serie
  • Instrucciones de seguridad
  • Guía de inicio rápido
Fase (salida)
1
Bypass interno
Si
Función de apagado automático
Si
Color
Negro
Eficiencia a máxima carga
87,4
Set de montaje en rack
No
Fase (entrada)
1
Alimentación intercambiable en caliente
No

Battery

Tipo de batería
Sellado, plomo-ácido
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Baterías internas reemplazables en caliente
Cantidad de baterías
2
Gestión de la batería
  • Método de carga ABM® y compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
  • Test automático de la batería
  • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
  • Reconocimiento automático de los módulos externos de la batería
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Capacidad de batería ampliada

Communications

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie (RS-232)
  • Minibloque de terminales para apagado remoto
  • Bloque de minibornes para relé de salida
  • Contactos secos (2 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Si
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Tipo de interfaz
Otro

Electrical input

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (200/208/220/230/240 V)
Frecuencia nominal
50/60Hz
Factor de potencia de entrada
>99
Rango de tensión de entrada
190-276 V (120 V-276 V con pérdida de potencia)
Rango de frecuencia de entrada
40-70Hz

Electrical output

Receptáculo
(6) C13
Tensión
230 V
Potencia en vatios
630 W
Factor de potencia de salida
0,9
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
3
Tipo de alimentación
1
Topología
Conversión doble/Online
Capacidad nominal VA
700 V A

Environmental

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<40 dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad relativa
0-96% sin condensación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.