Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB032SP
Easy Battery+ product AF

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 72 V, 20 x 6 V / 9 Ah para 9SX Tower, 9130 Tower

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB032SP
EAN
3553340800320
Longitud/profundidad de producto
105 mm
Altura del producto
360 mm
Anchura del producto
155 mm
Peso del producto
13.5 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product AF

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
240 V
Clasificación de corriente/amperaje
72 VA
Cantidad de batería
20
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto
Pieza de repuesto
SI

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.