SAI Eaton 9SX, 5000 VA, 4500 W, Entrada: cableada, torre
Nombre del producto |
SAI Eaton 9SX
|
N.º de catálogo |
9SX5KI
|
UPC |
743172091000
|
Longitud/profundidad de producto |
54.2 cm
|
Altura del producto |
57.5 cm
|
Anchura del producto |
24.4 cm
|
Peso del producto |
65.5 kg
|
Conformidad(es) |
Con marca CE
TUV |
Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Tipo de batería |
Sellado, plomo-ácido
|
Gráfico de tiempo de ejecución |
|
Sustitución de la batería |
Baterías internas y módulos de extensión de batería (EBM) reemplazables en caliente
|
Cantidad de baterías |
20
|
Gestión de la batería |
|
Clasificación de la batería |
12 V/7 Ah
|
Capacidad de batería ampliada |
Sí
|
Tensión |
230 V
|
Potencia en vatios |
4500 W
|
Factor de potencia de salida |
0,9
|
Rango de tensión de salida |
200/208/220/230/240 V +/- 2%
|
Forma de onda de salida |
Onda sinusoidal
|
Tensión nominal de salida |
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
|
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.) |
3
|
Tipo de alimentación |
1
|
Topología |
Conversión doble/en línea
|
Capacidad nominal VA |
5000 VA
|
Conexión de entrada |
Conexiones de cables/fijas
|
Tensión nominal de entrada |
230 V predeterminado (200/208/220/230/240 V)
|
Frecuencia nominal |
50 / 60 Hz
|
Factor de potencia de entrada |
>99
|
Rango de tensión de entrada |
176-276 V (120-276 V con pérdida de potencia)
|
Rango de frecuencia de entrada |
40-70 Hz
|
Incluye tarjeta de red |
No
|
Comunicaciones |
|
Interfaz Ethernet |
No
|
Interfaz de usuario |
Pantalla gráfica LCD multidioma
|
Contacto de maniobra sin potencial |
Yes
|
Ranuras de expansión |
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
|
Compatibilidad de software |
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
|
Altitud |
3.000m
|
Nivel de ruido |
<46dB a 1 metro
|
Margen de temperatura |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|
Humedad relativa |
0-96% sin condensación
|
Tipo de construcción |
Modelo independiente
|
Contenido del paquete |
|
Fase (salida) |
1
|
Bypass interno |
Yes
|
Función de apagado automático |
Yes
|
Color |
Negro
|
Eficiencia a máxima carga |
94.2
|
Set de montaje en rack |
No
|
Fase (entrada) |
1
|
Alimentación intercambiable en caliente |
No
|