Eaton PDU para rack G4 con entrada medida, 0U, 39U, entrada IEC-60309, cable de 3 m, monofásico, 7,4 kW, 32 A, 200-240 V, 42 salidas (24) C13, (18) C39
Nombre del producto |
Eaton PDU G4 para rack
|
N.º de catálogo |
EVMIF132X
|
EAN |
3553340697135
|
Longitud/profundidad de producto |
1730 mm
|
Altura del producto |
53 mm
|
Anchura del producto |
52 mm
|
Peso del producto |
4.1 kg
|
Conformidad(es) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Certificación(es) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Código de modelo |
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39
|
Conexión de entrada |
IEC-60309 32A 1Ph
|
Potencia en vatios |
7.4 kW max
|
Amperaje nominal |
32 A
|
Tensión de entrada |
200-240V
|
Fase |
Monofásico
|
Interruptor automático |
(2) un polo
|
Frecuencia nominal |
50/60 Hz
|
Longitud del cable |
3m
|
Tomas |
(24) C13, (18) C39
|
Número de salidas C13 |
24
|
Número de salidas C19 |
18
|
Número de salidas (otras) |
18
|
Número de salidas con clavija de conexión a tierra |
42
|
Tipo |
PDU para rack con entrada medida
|
Control de salida |
No
|
Características especiales |
|
Interfaz Ethernet |
Sí
|
Interfaz serie |
Sí
|
SNMP |
Sí
|
Configuración de masa |
Sí
|
Temperatura de funcionamiento |
De 0°C a 60°C (de 32°F a 140°F)
|
Accesorios |
|
Material |
Aluminio
|
Color |
Negro
|