Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

F5877149
PEF-10-P01H-40L

Bolsa filtrante CLEARGAF de Eaton, PEF-10-P01H-40L, Tamaño 01: Diám. 180 × 430 mm L (7 × 17”), Poliéster, 10,0 µm, Nominal

Especificaciones generales

Nombre del producto
Bolsa filtrante CLEARGAF de Eaton
N.º de catálogo
F5877149
Longitud/profundidad de producto
430 mm
Peso del producto
0.15 kg
Conformidad(es)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Certificación(es)
ISO 9001
Kosher
Halal
Código de modelo
PEF-10-P01H-40L

Especificaciones del producto

Tipo de capacidad
Estándar
Tipo de fabricación
Soldada
Material de la capa de cubierta
Plano
Presión diferencial (máx.)
2.5 bar
Área de filtración
0.24 m²
Tamaño de la bolsa de filtro
Tamaño 01: Diám. 180 × 430 mm L (7 × 17”)
Tipo de material filtrante
Poliéster
Tipo de medios filtrantes
Fieltro
Coeficiente de flujo (máx.)
20 m³/h
Temperatura de funcionamiento (máx.)
140 °C
Embalaje
40 bolsas/caja
Coeficiente de retención
10,0 µm
Tipo de retención
Nominal
Tipo de anillo
Anillo de poliéster SENTINEL

Exportar especificaciones del producto