Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

F5877239
PEXLF-5-P02H-20L

Bolsa filtrante CLEARGAF de Eaton, PEXLF-5-P02H-20L, Tamaño 02: Diám. 180 × 810 mm L (7 × 32”), Poliéster, 5 µm, Nominal

Especificaciones generales

Nombre del producto
Bolsa filtrante CLEARGAF de Eaton
N.º de catálogo
F5877239
Longitud/profundidad de producto
810 mm
Peso del producto
0.26 kg
Conformidad(es)
EC 10/2011
EC 1935/2004
REACH
FDA 21CFR177
Certificación(es)
Halal
Kosher
ISO 9001
Código de modelo
PEXLF-5-P02H-20L

Especificaciones del producto

Tipo de capacidad
Estándar
Tipo de fabricación
Soldada
Material de la capa de cubierta
Plano
Presión diferencial (máx.)
2.5 bar
Área de filtración
0.48 m²
Tamaño de la bolsa de filtro
Tamaño 02: Diám. 180 × 810 mm L (7 × 32”)
Tipo de material filtrante
Poliéster
Tipo de medios filtrantes
Fieltro
Coeficiente de flujo (máx.)
40 m³/h
Temperatura de funcionamiento (máx.)
140 °C
Embalaje
20 bolsas/caja
Coeficiente de retención
5,0 µm
Tipo de retención
Nominal
Tipo de anillo
Anillo de poliéster SENTINEL

Exportar especificaciones del producto