Eaton 20 m, pictograma, ISO7001/P-I PF001, INFO
Nombre del producto |
Pictograma de la iluminación de emergencia de Eaton
|
N.º de catálogo |
FT2ED-PICTO-INFO
|
EAN |
3660191807153
|
Longitud/profundidad de producto |
208 mm
|
Altura del producto |
0.1 mm
|
Anchura del producto |
102.5 mm
|
Peso del producto |
0.003 kg
|
Conformidad(es) |
CE marking
|
Código de modelo |
FT2 PICTOGRAM, ISO7001/P-I PF001 INFO
|
Marca de producto |
Eaton
|
Compatibilidad |
FlexiTech ED
RoundTech MR EC |
Dirección |
Ninguno
|
Significado de pictograma |
Otro
|
Modelo |
Insertar hoja/placa
|
Número de lados |
Una sola cara
|