La foto es representativa
Download
Eaton FlexiTech ED, juego de 4 pictogramas, 20 m, (D,L,R,U), formato ISO
| Nombre del producto |
Conjunto de 4 pictogramas de iluminación de emergencia Eaton
|
| N.º de catálogo |
FT2SE-PP2-4I
|
| EAN |
3660191807436
|
| Longitud/profundidad de producto |
202.5 mm
|
| Altura del producto |
0.8 mm
|
| Anchura del producto |
100 mm
|
| Peso del producto |
0.016 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Código de modelo |
FT2 SEPP, set of 4 pictos (D,L,R,U)
|
| Marca de producto |
Eaton
|
| Compatibilidad |
FlexiTech SE
|
| Dirección |
Otro
|
| Dirección de la flecha |
Izquierda / Abajo / Arriba / Derecha
|
| Significado de pictograma |
SaIida
|
| Modelo |
Insertar hoja/placa
|
| Número de lados |
De dobIe cara
|