Fusible de alta velocidad FWP, 250 V AC/DC, 900 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC a 700 V DC, ninguno, fusible de alta velocidad, extremo de cuchilla X extremo de cuchilla
| Nombre del producto |
Fusibles cilíndricos de alta velocidad serie Bussmann de Eaton
|
| N.º de catálogo |
FWP-900A
|
| EAN |
5027590021890
|
| UPC |
051712795739
|
| Longitud/profundidad de producto |
193 mm
|
| Altura del producto |
89 mm
|
| Anchura del producto |
89 mm
|
| Peso del producto |
3064 g
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
Compatible con RoHS |
| Certificación(es) |
UL Recognized
CSA Certified |
| Amperaje nominal |
8 A
|
| Clasificación de tensión |
700 V (UL)
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Clasificación de interrupción |
200 kAIC V AC
50 kAIC a 700 V DC 200 kAIC |
| Clase |
Clase aR
|
| Despeje (I2T) |
530 000 a 700 V
|
| Aplicación |
Semiconductor, bus común de DC, convertidores/rectificadores de potencia
|