Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

NETWORK-M2

Tarjeta de Red Gigabit Mini-ranura de Eaton para SAI

Especificaciones generales

Nombre del producto
Tarjeta de red para SAI de Eaton
N.º de catálogo
NETWORK-M2
UPC
786689016890
Longitud/profundidad de producto
66 mm
Altura del producto
42 mm
Anchura del producto
132 mm
Peso del producto
0.08 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CE

Especificaciones de los detectores IDSIG

Temperatura de funcionamiento - Máx.
40 °C
Temperatura de funcionamiento - Mín.
0 °C
Tipo de accesorio/repuesto
Interfaz de red

Más especificaciones

Tipo
Tarjeta de red

Especificaciones de la tarjeta de relé de red

Tipo de ranura de tarjeta
Mini ranura
Temperatura de funcionamiento - Máx.
40 °C
Temperatura de funcionamiento - Mín.
0 °C
Interfaz serie
USB
Tipo de accesorio/repuesto
Interfaz de red
Utilizado con
SAI monofásico

Exportar especificaciones del producto