Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

NETWORK-M3
Gigabit Network Card M3

Tarjeta de Red Gigabit Mini-Slot-3 Eaton para SAI

Especificaciones generales

Nombre del producto
Tarjeta de red para SAI de Eaton
N.º de catálogo
NETWORK-M3
UPC
786689779566
Longitud/profundidad de producto
131.1 mm
Altura del producto
18.54 mm
Anchura del producto
60 mm
Peso del producto
1 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Gigabit Network Card M3

Especificaciones de los detectores IDSIG

Temperatura de funcionamiento - Máx.
40 °C
Temperatura de funcionamiento - Mín.
0 °C
Tipo de accesorio/repuesto
Interfaz de red

Especificaciones de los detectores de intrusión

Accesorio
NO

Más especificaciones

Accesorio
NO
Aplicación
La tarjeta de red Gigabit (Network-M3) ofrece a los profesionales de TI capacidades mejoradas de gestión y ciberseguridad. Con una arquitectura de confianza cero y compatibilidad con potentes herramientas de automatización y gestión remota y local, la tarjeta de red Gigabit aumenta el rendimiento y el tiempo de actividad de sus sistemas empresariales críticos.
Tipo
Tarjeta de red

Especificaciones de la tarjeta de relé de red

Accesorio
NO
Tipo de ranura de tarjeta
Mini ranura
Temperatura de funcionamiento - Máx.
40 °C
Temperatura de funcionamiento - Mín.
0 °C
Protocolo
MIB II
SNMP v1
SNMP v2c
SNMP v3
NTP
HTTPS
BootP
DHCP
Humedad relativa - Máx.
90 %
Interfaz serie
USB
Tipo de accesorio/repuesto
Interfaz de red
Utilizado con
SAI monofásico

Exportar especificaciones del producto