Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PV-125A-2XL-3B-15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 125 A, DC 1500 V, 2XL, 3L, 59 x 76 x 201 mm, gPV, UL, IEC, bolted connection

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-125A-2XL-3B-15
EAN
5027590409735
UPC
051712683968
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
76 mm
Product Width
190.4 mm
Product Weight
2657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones eléctricas

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
1500 Vdc
Watt losses
43 W
Breaking capacity
30 kA
Class
Class gPV

Detalles físicos

Fuse type
PV-2XL
Fuse size
2XL
3L
Fitted with:
Side indicator
Material
Ceramic body

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.