Descargar documento () de 20

SD12-SK
Código del modelo: Shroud kit size 1&2

Eaton Bussmann series low voltage NH base shroud kit, 690V, 400A, Non Indicating

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH base shroud kit
Catalog Number
SD12-SK
EAN
5027590589383
UPC
051712495516
Product Length/Depth
213 mm
Product Height
180 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
209 g
Compliances
Contact factory
Model Code
Shroud kit size 1&2

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.