La foto es representativa
Download
Tamiz de cesta Modelo 72 de Eaton, Simple, 8 #72 150#FF BRZ B62 o B148 ALEACIÓN 954, Fundido, Bronce, 13,8 bar, Brida DIN 8
Nombre del producto |
Tamiz de cesta Modelo 72 de Eaton
|
N.º de catálogo |
ST0720800F1C
|
Longitud/profundidad de producto |
273 mm
|
Altura del producto |
1029 mm
|
Anchura del producto |
686 mm
|
Peso del producto |
272 kg
|
Certificación(es) |
CRN Stamp
ABS |
Configuración |
Tamiz simple
|
Tipo de conexión (entrada/salida) |
Brida DIN
|
Estilo de fabricación |
Fundición
|
Número de cestas |
1
|
Material de sellado |
NBR
|
Tamaño de la conexión (entrada/salida) |
8"
|
Presión de diseño (máx.) |
13.8 bar
|
Material |
Bronce
|