Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

TP37000

Eaton Crouse-Hinds series Uni-Mount Cover, 4", Raised surface, Steel, Two-gang, 3/4" raised, 9.0 cubic inch capacity

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series uni-mount cover
Catalog Number
TP37000
UPC
786189370003
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.41 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" raised
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Box size
4"
Capacity
9 cubic in

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.