Descargar documento () de 20

drivesConnect mobile

drivesConnect mobile es una aplicación intuitiva y fácil de usar que permite configurar y monitorizar de forma inalámbrica la gama de productos PowerXL. La aplicación puede utilizarse para los productos DE1, DE11, DB1, DC1, DA1 y Rapid Link (RAMO5 y RASP5). 

drivesConnect mobile - Experimente la potente herramienta de puesta en marcha de la familia PowerXL

Editor de parámetros

La función de parametrización tiene una interfaz de usuario sencilla y fácil de entender. Con el editor se pueden parametrizar los convertidores de frecuencia tanto online como offline. En el modo online los valores de monitorización se pueden utilizar para el diagnóstico.

Control/monitorización del convertidor

La función de control/monitorización del  convertidor permite manejar fácilmente los convertidores de frecuencia conectados con el uso de software. Esto no sólo significa que se puede acceder rápidamente a las funciones individuales del convertidor, sino también que los dispositivos se pueden activar y desactivar fácilmente.

drivesConnect software

drivesConnect mobile - Productos compatibles