Lataa dokumentti () / 20
DC-kytkentä

NAS-keskitetty suojaus

Eatonin Moeller-sarjan kompaktit, plug-and-play-keskitetyt suojaukset sopivat 30–130 kVA:n järjestelmiin, ja ne toimitetaan IP65-suojatussa muovikotelossa. Molemmat mallit täyttävät VDE-AR-N 4105:2018-11 -standardin vaatimukset. Laitteet koostuvat yhdestä tai kahdesta sarjaan kytketystä kontaktorista, joita ohjataan NA-verkonvalvontareleellä ja jotka on johdotettu valmiiksi ja asennettu koteloon. Keskitetty suojaus on tarkoitettu asennettavaksi invertterin ja verkkoliitännän väliin.

Suojausluokka:
IP65
Vaatimustenmukaisuus:
VDE-AR-N 4105:2018-11
Kokonaispysäytysaika:
< 150 ms

Pääominaisuudet

  • Kontaktorien eristyskestoluokitus on erinomainen ja ne kuluttavat vähän energiaa
  • Ali-/ylijännitteen valvonta
  • Ali-/ylitaajuuden valvonta
  • Virran laadun valvonta (10 minuutin keskiarvo)
  • Vaihekulmasiirtymän valvonta voidaan lisätä
  • Suojaus yksittäiseltä vialta
  • VDE-AR-N 4105:2018-11 -standardin mukaiset oletusasetukset voidaan muuttaa
  • Hälytyslaskuri, hälytyksen kokonaisaika
  • Sinetöintimahdollisuus ja koodisuojaus
  • 4-napaiset kontaktorit (3+N)
  • PE-liitännät
  • Kytkimen asennon osoitin

Joko yksi kontaktori tai kaksi sarjaan kytkettyä kontaktoria

NAS-laite koostuu joko yhdestä tai kahdesta sarjaan kytketystä kontaktorista. Jos käytetään vain yhtä kontaktoria, ohjauskaapelin on kytkeydyttävä pois päältä vikatilanteessa. NAS-keskitettyä suojausta käytettäessä ei tarvita UPS-laitetta tai puskurivarastoa.

Turvallinen ja helppo asennus

Yhdistelmät on suunniteltu seinäasennukseen, mikä takaa helpon asennuksen. DILMP-kontaktorit ovat erityisen tehokkaita hävioteholtaan pienen ohjauskelan ansiosta, jonka pitoteho on vain 2,1 W.

Testatut katkaisijat suuriin asennuksiin

Eaton tarjoaa 3- ja 4-napaisia katkaisijoita etäohjauksella - saatavana on sekä katkaisijoita että kytkin-erottimia (20 - 1250 A). Tämän lisäksi tarvitaan alijännitelaukaisija, apukontaktori ja NA-verkonvalvontarele. Oikosulun katkaisukyky on 50 kA, joten tätä yhdistelmää voidaan käyttää jopa 2 x 1 000 kVA:n muuntajatehon syöttämiseen verkkoon.
Tekniset tiedot
Latauslinkit
X
Download Close