Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

White paper -raportti

Virran rajoituslaitteet: Heikoimman SCCR-linkin vahvistaminen

Lataa oikosulkuvirran luokitusten White paper -raportti, joka käsittelee NEC 2017 -standardin uusia säännöksiä

Tutkimukset osoittavat, että yli puolet OEM-valmistajista suunnittelevat koneensa tyypillisesti niin, että laitteen SCCR-vähimmäisluokitus on 5 kA. Kuitenkin vuoden 2017 tammikuussa voimaan astuneen uuden NEC-säännön vuoksi on kuitenkin mahdollista, että monet laitteistoasennukset eivät ole sääntöjen mukaisia tai hyväksyttäviä. Eatonin kaltaiset toimittajat, joilla on laaja edustus Pohjois-Amerikan ja IEC:n markkinoilla, ovat täysin tietoisia maailmanlaajuisista säännösten päivityksistä.

Tässä white paper -raportissa tarkastellaan standardeja ja parhaita käytäntöjä laitteiden SCCR-luokituksen määrittämiseksi sekä hyväksyttyjä menetelmiä luokitusten nostamiseksi. Parhaiden käytäntöjen ymmärtämisen ansiosta OEM-valmistajat voivat rakentaa laitteita, joiden turvallisuus ja luotettavuus on parempia ja jotka ovat suunniteltu laajemmalle valikoimalle käytettävissä olevia vikavirtoja, ja tämä puolestaan varmistaa, että valmistajat voivat paremmin tukea loppukäyttäjiään.
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyn, että antamiani henkilötietoja voidaan jakaa Eatonin, kanavakumppanien ja Eatonin puolesta toimivien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa Eatonin tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Hyväksyn, että minulle lähetetään säännöllisesti Eaton-uutisia sekä tietoa promootioista, tuotteista ja kampanjoista. Ymmärrän ja hyväksyn, että Eaton käyttää tietojani kohdentaessaan minulle markkinointiviestejään. Hyväksyn, että antamani henkilötiedot voidaan luovuttaa Irlannissa sijaitsevalle Eaton Corporation plc:lle ja Yhdysvalloissa sijaitsevalle Eaton Corporationille Eatonin tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietojani käytetään asianmukaisen ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja Eatonin tietosuojakäytännön mukaisesti. Voin milloin tahansa muuttaa Eaton-profiilini asetuksiani osoitteessa https://content.eaton.com/fi-fi_PreferenceCentre_Page tai peruuttaa suostumukseni klikkaamalla Eatonin sähköpostiviestien alatunnisteissa olevia linkkejä.