NEC (National Electrical Code) määrittelee, että jokainen sähköpaneeli on varustettava oikosulkuvirran luokituksella (SCCR). Tutkimukset osoittavat, että suurin osa OEM-valmistajista suunnittelee koneensa tyypillisesti niin, että laitteen SCCR-vähimmäisluokitus on 5 kA. Uusien NEC-sääntöjen, jotka ovat olleet voimassa tammikuusta 2017 lähtien, vuoksi tällainen alhainen SCCR-luokitus voi tehdä asennettujen laitteiden hyväksynnän hankkimisesta haastavampaa. Yksinkertaisten toimenpiteiden ja oikeanlaisten komponenttien valinnan avulla SCCR-luokitusta voidaan nostaa hyväksynnän hankkimisen helpottamiseksi.
Eatonin asiantuntijoiden avustuksen ansiosta saimme ensimmäisen projektimme Pohjois-Amerikassa suoritettua ilman mitään ongelmia.
Tilaa koneiden ja paneelien rakentajien uutiskirjeemme. Pysy yhteydessä saadaksesi tietoja muuttuvista säännöksistä tai uusista teknologioista ja palveluista, jotka helpottavat päivittäistä työtäsi ja auttavat sinua kasvattamaan liiketoimintaasi nopeammin.