Modulaariset RMQ Titan M22 -merkkilamppukalusteet
Olipa laite asennettu sitten ohjauspaneeliin, riippuohjaimeen tai ohjauskaappiin: Eatonin Moeller-sarjan RMQ Titan M22 -laitteet ovat paras mahdollinen ratkaisu koneenrakentajille ja keskusvalmistajille.
Eatonin pienikokoiset painikkeet ja merkkilamppukalusteet
Paranna kilpailukykyäsi suunnittelemalla pienempiä ja luotettavampia koneita Eatonin Moeller-sarjan pienikokoisilla komento- ja ilmaisinlaitteilla.
FAK-jalka- ja kämmenkytkimet
Kestävä FAK-sarja on varustettu suurella painikkeella, jonka käyttö on nopeaa ja intuitiivistä. Niitä voidaan käyttää kämmenellä, nyrkillä tai jalalla.
Pienessä hätäpysäytyspainikkeessa yhdistyy toiminnallisuus, turvallisuus ja ainutlaatuinen kompakti muotoilu. Pieni hätäpysäytyspainike on innovatiivinen ohjauselementti, joka erottuu kompaktilla koollaan ja uudella valaistusjärjestelmällään. Tämä innovatiivinen, kokonaan 360° valaistu rengas takaa paremman näkyvyyden ja täten lisää koneiden ja järjestelmien turvallisuutta. Kattavien hyväksyntöjen ja sertifikaattien sekä modulaarisuuden ansiosta kaikkien RMQ-valikoiman tuotteiden käyttö on helppoa ja joustavaa useissa eri sovelluksissa.