Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

125NHG02B-400

Fuse-link, LV, 125 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG02B-400
EAN
5027590430036
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
426.667 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Product specification

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Accessories

Suitable for
Microswitch BVL50

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.