Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

20HD36

Fuse-link, high speed, 20 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, gL/gG, BS

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
20HD36
EAN
5027590467896
UPC
051712832403
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
94.5 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
BS

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
20 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
5 W

Tuotteen tekniset tiedot

Application
traction
Fuse indicator
None

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.