Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
Lopetetaan

3KTH

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 3A, None, Fuse

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
3KTH
EAN
5027590478748
UPC
051712834582
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
45.359 g
Compliances
Contact factory

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
3.9 W

Tuotteen tekniset tiedot

Application
traction
Fuse indicator
None

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.