Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

6KTH

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 29 x 156 mm, IEC

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
6KTH
EAN
5027590486293
UPC
051712837132
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
27.9 mm
Product Width
27.1 mm
Product Weight
181.437 g
Certifications
IEC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
1200 V
Watt losses
6.4 W

Tuotteen tekniset tiedot

Fuse indicator
None

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.