Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

LTCOND75NM100

Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit, 100 ft, Gray, 0.820-0.840" I.D., 1.030-1.050" O.D., PVC, 80°C dry, 60°C wet, 3/4" trade size, Type B

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series liquidtight conduit
Catalog Number
LTCOND75NM100
UPC
662277031837
Product Weight
19.25 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Temperature rating
80°C dry, 60°C wet
Color
Gray
Trade size
3/4"
Coil/reel size
100 ft
Inner diameter
0.820-0.840"
Outer diameter
1.030-1.050"
Type
B
Material
PVC

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.