Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TAC6
6A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC6
EAN
5027590512879
UPC
051712392792
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105.2 g
Certifications
BS 2692-1

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
1200 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
traction
Fuse indicator
None

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.