Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

TSC63
63AMP 1200V AC TRACTION FUSE

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 26 x 139 mm, BS

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TSC63
EAN
5027590514545
UPC
051712393003
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
137.6 g
Certifications
BS

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
1200 V

Tuotteen tekniset tiedot

Application
traction
Fuse indicator
None

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.