Télécharger le document () de 20
Produit en fin de vie
Systèmes de détection d’incendie

CMSI ET/MT type A - Equipement d'alarme de type

Le CMSI ET/MT est un centralisateur de mise en sécurité incendie conventionnel de typa A. Il permet de gérer la mise en sécurité d'un bâtiment, notamment le compartimentage, désenfumage, déverouillage des issues de secours et portes coupe-feux. La version pré-équipée gère jusqu'à 16 lignes de télécommandes.

Une version "à la carte" vous permet de configurer votre centrale selon vos besoins, avec 128 lignes de télécommandes possible. Les tableaux sont composés de 1 ou plusieurs boîtiers. Ajouter les différentes cartes de détection, les cartes optionnelles et les cartes frontales selon la configuration souhaitée.

Type de système
Conventionnel
Personnalisable
CMSI extensible à la carte
Gamme complète
4 versions pré-équipées

Caractéristiques principales

CMSI ET/MT 8

CMSI ET/MT 8

  • Existe en version avec Unité de Gestion d'Alarmes (UGA) 
  • Pré équipé de 8 voies
  • Livré avec une carte 4 voies
  • Livré avec la carte de gestion avec afficheur
  • Inclus une carte mère 5 connecteurs
CMSI ET/MT 16

CMSI ET/MT 16

  • Existe en version avec Unité de Gestion d'Alarmes (UGA) 
  • Pré équipé de 16 voies
  • Livré avec une carte 4 voies
  • Livré avec la carte de gestion avec afficheur
  • Inclus une carte mère 5 connecteurs

CMSI "à la carte" - jusqu'à 128 lignes de télécommande

Avec un tableau de 1 ou plusieurs boîtiers, vous pourrez ajouter les différentes cartes de détections, les cartes optionnelles et les cartes frontales selon la configuration souhaitée.

CMSI Type A ET/MT: les cartes

CMSI à la carte
Spécifications

Les centralisateurs de mise en sécurité ET/MT de type A

Références Produits Désignations
NUG31240 CMSI ET/MT 8 CMSI ext. 8 voies - équ. 4 voies - sans U.G.A - 1 boîtier
NUG31241 CMSI ET/MT 1 CMSI ext. 16 voies - équ. 4 voies - sans U.G.A - 1 boîtier
NUG31242 CMSI ET/MT 8.U CMSI ext. 8 voies - équ. 4 voies - avec U.G.A - 1 boîtier
NUG31243 CMSI ET/MT 16.U CMSI ext. 16 voies - équ. 4 voies - avec U.G.A - 2 boîtiers
NUG31104   Boîtier CMSI - 2 modules
NUG31250   2 boîtiers CMSI - 6 modules
NUG31251   3 boîtiers CMSI - 10 modules

Les accessoires associés

Références Désignations
NUG31273 Organe déporté
NUG32080 Boîtier N.S.A (Non stop ascenseur)
NUG31330 Dispositif adaptateur de commande électrique/électrique

Les cartes complémentaires

Références Désignations
NUG31259 Carte mère 5 connecteurs
NUG31261 Carte embrochable 4 voies
NUG31265 Carte frontale UGA
NUG31263 Carte frontale US / UCMC
NUG31267 Carte frontale UGIS
NUG31270 Carte 10 relais
NUG31313 Carte interface CMSI - Bus interne / externe
NUG31125 Carte 4 départ UGA

Caractéristiques techniques

Boîtier : Auto extinguible 750 °C – IP 305
Coloris : Gris clair
Dimensions (par boîtier) L x l x h : 406 x 306 x 136 mm
Tension Alimentation / Classe : 230 V ~ 50/60 Hz / Classe II
Batteries (fournies) : Plomb étanche 2 x 12 Vcc - 7 Ah
Fonctions CMSI NUG31240 et NUG 31242 : NUG31241 et NUG31243 :
UCMC : 8 commandes 16 commandes
US (contrôle de position des DAS) : 8 US 16 US
Équipé de base : 4 voies 4 voies
Nombre maximum de voies : 8 voies (extensible à 128) 16 voies
Unité de Gestion des Alarmes (UGA) Uniquement sur NUG31242 et NUG31243
Alimentation sortie Diffuseurs Sonores : Externe
Nombre de Diffuseurs Sonores : 32 DSB 3000 ou 4 x 32 DSB 3000 avec NUG31125
Puissance sortie Diffuseurs Sonores : 1,5 A
Contact général Alarme : 1 contact OF – 2 A / 30 Vcc
Normes de référence : NF S 61-934 ,NF S61-935 et NF S61 936
Numéro de certification : CMSI-033
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit ?

0 800 336 858