Télécharger le document () de 20
Backup Power (UPS)

Onduleur Eaton 93PM G2

D'une conception flexible, efficace, modulaire et rentable, l'onduleur Eaton 93PM G2 se distingue par ses propriétés de protection, de sécurité et de continuité de service. Avec une disponibilité accrue et le coût total de possession le plus bas de sa catégorie, l'onduleur triphasé Eaton 93PM G2 est la solution idéale pour les clients des data centers en colocation et les entreprises qui cherchent à adapter la capacité et la protection électrique en fonction des besoins.

Topologie
On-line Double Conversion
Puissance
50 kVA à 360 kVA
Efficacité
Jusqu'à 97 %

Adaptabilité et disponibilité maximales

Offrant une continuité de service maximale pour les infrastructures critiques, l'onduleur Eaton 93PM G2 se distingue par sa conception flexible, modulaire et évolutive. La technologie « Hot Swap » d’échange à chaud permet d'ajouter, au besoin, des modules de 50 kW ou 60 kVA, le tout sans interruption de service ni incidence sur la charge critique. La technologie HotSync pour les installations d’onduleur en parallèle, quant à elle, permet à l'onduleur d'éliminer le point de défaillance unique en cas de perte de communication, assurant ainsi une fiabilité accrue. Le dispositf est également équipé de composants de sécurité conçus pour réduire les risques électriques et pour assurer une protection supplémentaire.

EnergyAware

La technologie Eaton EnergyAware des 93PM G2 peut contribuer à soutenir la politique environnementale de votre entreprise et à générer des revenus grâce à la modulation de la consommation et à la régulation de fréquence émises par les énergies renouvelables. Sans incidence sur la protection de la charge critique, son économie typique est de 50 000 € par MW d'électricité alloué au soutien du réseau par an.

Une cybersécurité et une protection accrues

Pour une protection accrue contre les menaces de cybersécurité, la connectivité Ethernet de l'onduleur Eaton 93PM G2 est assurée par une carte réseau Gigabit (Network-M2) et/ou une carte ModBus (INDGW-M2) pour la gestion technique centralisée - la première du secteur à recevoir les certifications IEC 62443-4-2 et UL 29001-1. Pour une sécurité renforcée, Eaton propose un service de surveillance à distance pour répondre rapidement et de manière proactive à toute menace liée à l'alimentation électrique ou à la cybersécurité de l'onduleur.

Le coût total de possession le plus faible

Les coûts de possession de l'onduleur Eaton 93PM G2 sont plus avantageux, l’appareil étant plus efficace grâce aux technologies de pointe propres à Eaton. Adaptable en fonction des besoins de l'entreprise, son efficacité de 97 % assure un contrôle des coûts et un retour sur investissement accrus. Les technologies ESS et VMMS d'Eaton permettent d'en optimiser encore davantage l'efficacité.

Des offres de services flexibles adaptées à vos besoins

Nous proposons des plans de service flexibles s'adaptant idéalement à vos besoins, tels que la maintenance des onduleurs, l'assistance technique et un service d’intervention d'urgence.
Spécifications
Eaton 93pm g2 ups 300kw 6upm breaker front open door image en us.jpg

Onduleur EATON 93PM G2 50 – 360 KVA

Châssis
200, 240, 300, 360 kVA 
Plage de puissance
50 – 360 kVA
Tension  
380, 400, 415 V
Topologie
Online 
Efficacité
Jusqu’à 97 % (Online)
Type de Batterie   VRLA, Lithium-ion, Supercondensateur
Structure                            
Onduleur échangeable à chaud, modulaire et évolutif
Nombre de modules de puissance 1 – 6
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858