Télécharger le document () de 20
Disjoncteurs

Interrupteurs différentiels xEffect FRCmM Type AC / Type A / Type U / Type R

Eaton offre une gamme complète d'interrupteurs différentiels destinés à la protection contre les courants de défaut et les courants résiduels, avec une protection supplémentaire. Ces dispositifs offrent un système optimal et une protection supplémentaire pour un large éventail d'applications. Disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option, ces interrupteurs sont équipés d’indicateurs d’état et d’une fonctionnalité de réenclenchement automatique.

Conçus selon la norme
IEC/EN 61008
Sensibles au
courant AC et DC pulsé

Caractéristiques principales

  • Une gamme complète d'interrupteurs différentiels compacts pour un large éventail d'applications
  • Protection et protection supplémentaire des courants de défaut / courants résiduels
  • Grande variété de courants nominaux
  • Gamme complète d'équipements complémentaires
  • Indicateur de position de contact réelle
  • Possibilité de réinitialisation automatique
  • Dispositifs à courant résiduel
  • Compatible et adapté au raccordement de barres de pontage standard à d'autres dispositifs de la gamme xEffect
  • Doubles bornes de raccordement (à fourche et à cage) en amont et en aval
  • Possibilité de pontage par le haut ou par le bas
  • Gain de place au niveau de la borne malgré la barre omnibus installée
  • Interrupteur de déclenchement universel, adapté au disjoncteur FAZ, le FRBmM-1N peut être monté ultérieurement
  • L'interrupteur auxiliaire Z-HK peut être monté ultérieurement
  • Indicateur de position de contact rouge/vert

Protection fiable des machines

Offrant un système optimisé, les interrupteurs différentiels Eaton assurent une protection supplémentaire contre les courants résiduels de fuite à la terre pour un large éventail d'applications, avec différentes courbes de déclenchement adaptées aux différents systèmes et composants électriques susceptibles de générer du courant. Ils sont disponibles dans une gamme complète de courants nominaux et avec des équipements complémentaires en option.

Type A 

Protection contre les formes spéciales de courant continu résiduel non lissé.

Type U

Adaptés aux contrôleurs de vitesse avec des convertisseurs de fréquence pour les applications résidentielles, tertiaires et industrielles, les interrupteurs de type U permettent d’éviter les déclenchements intempestifs grâce à une courbe de déclenchement conçue spécialement pour les convertisseurs de fréquence.

Type R

Pour éviter les déclenchements intempestifs dus aux appareils de radiographie.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858