Télécharger le document () de 20
Disjoncteurs

Disjoncteur différentiel xEffect, FRBm6/M, 1+N, 2, 3 et 3+N pôles

Ce disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités intégrée est un dispositif de grande qualité combinant un interrupteur différentiel et un disjoncteur, avec déclenchement indépendant de la tension de ligne et une grande variété de courants de déclenchement nominaux. 

Le déclenchement suite à un courant de défaut est indiqué par l’indicateur bleu. L’indicateur blanc signale que le disjoncteur a été "déclenché" ou mis hors tension. Compatible avec les jeu de barres. Des doubles bornes de raccordement (à vis et à cage) sont disponibles pour un montage simple et rapide. 

Courants assignés
jusqu'à 40 A
homologué
IEC/EN 61009
Pouvoir de coupure assigné
6 ou 10 kA

Caractéristiques principales

  • Disjoncteurs différentiels haute qualité
  • Déclenchement indépendant de la tension de ligne
  • Voyant de position de contact rouge - vert
  • Voyant de déclenchement de courant de défaut blanc - bleu
  • Compatibilité avec les jeux de barres standard
  • Bornes mixtes (à vis et à cage) en haut et en bas
  • Options de positionnement des jeux de barres pour les terminaux réseau et de charge
  • Gain de place au niveau de la borne malgré les jeux de barres installés
  • Guide pour un raccordement par borne sécurisé
  • Clip à 3 positions pour montage sur rail DIN, facilite le retrait d’un jeu de barres existant 
  • Grand choix d’équipements complémentaires adaptés pour montage ultérieur
  • Réduction des déclenchements intempestifs (type F, G ou G/A) grâce au déclenchement lent et à la capacité de résistance aux augmentations de courant >3 kA 
  • Le pouvoir de coupure assigné, les courants assignés et les courbes de déclenchement dépendent du type et de la configuration de pôle du disjoncteur différentiel

Conception homologuée IEC

La gamme de disjoncteurs différentiels est conforme aux normes IEC des VDE 0664-20 et 21 - région IEC, ainsi qu’aux normes européennes relatives aux interrupteurs différentiels avec protection contre la surintensité intégrée (disjoncteurs différentiels). Cela s’applique aux disjoncteurs différentiels indépendants et dépendants de la tension réseau avec des courants assignés allant jusqu’à 125 A pour des installations fixes.
Toutes les exigences de la norme IEC/EN 61009 sont entièrement remplies par la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton. Toutes les normes requises sont imprimées sur les appareils.

Des types de disjoncteurs différentiels adaptés pour chaque éventualité

  • Type A : Protection contre les formes spéciales de courant continu résiduel non lissé.
  • Type Super A : Fiabilité élevée contre le déclenchement intempestif. Obligatoire pour tout circuit où des blessures ou dommages aux biens peuvent se produire en cas de déclenchement intempestif.
  • Type AC : Ce type détecte de manière fiable les courants de défaut AC uniquement.
  • Type G : Fiabilité élevée contre le déclenchement intempestif. Obligatoire pour tout circuit où des blessures ou dommages aux biens peuvent se produire en cas de déclenchement intempestif.
  • Type F : Charge nominale plus élevée sur les courants résiduels continus jusqu’à 10 mA. Protection accrue dans des applications avec convertisseur de fréquence monophasé grâce à la détection de fréquences mixtes.

Dispositif tout-en-un

Les normes élevées d’Eaton garantissent une protection personnelle et matérielle complète en combinant les caractéristiques d’un interrupteur differentiel à celles d’un disjoncteur modulaire. Passez moins de temps et d’efforts à réaliser le câblage, tout en protégeant le système contre les surcharges, courts-circuits et courants résiduels. En utilisant la gamme de disjoncteurs différentiels d’Eaton, votre système électrique sera plus sûr et plus fiable.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close