Télécharger le document () de 20
Logiciels

Logiciel easySoft

À partir de la version easySoft V8.10, la visualisation personnalisée via l’écran tactile décentralisé (RTD) avancé est prise en charge sur l’appareil de base easyE4. Cela permet à easySoft, grâce à son éditeur de visualisation intégré, de créer des visualisations puissantes pour RTD Advanced. Cela signifie que vous n’avez besoin d’aucun logiciel supplémentaire Avec easySoft, la programmation des appareils de la gamme « easy » est rapide et conviviale. D'une simplicité inégalée, l'intégration des fonctions disponibles dans les schémas permet de les utiliser comme programmes de commande. easySoft offre aux utilisateurs un choix de quatre langages de programmation (EDP, LD, FBD, ST), ce qui réduit considérablement le besoin de formation. Les schémas peuvent d’abord être testés en mode simulation, puis documentés ultérieurement. La possibilité de choisir parmi différents blocs fonctionnels, tels que des enregistreurs de données et des alarmes, rend la programmation encore plus efficace. Les projets sont protégés contre tout accès non autorisé au moyen de mots de passe à plusieurs niveaux.
La plateforme de programmation idéale :
Quatre langages de programmation (EDP, LD, FBD, ST)
Nombreux blocs fonctionnels :
Bloc fonctionnel d’interruption, enregistrement des données, alarme
Grande polyvalence :
Création et modification des schémas à partir de votre PC

Caractéristiques principales

  • Blocs fonctionnels d’interruption
  • Fonction serveur Web
  • Conversion automatique des projets easy500/700/800 pour utilisation sur les appareils easyE4
  • Fonction oscilloscope (disponible en mode en ligne et hors ligne)
  • Nouveaux blocs fonctionnels de la version 7 : enregistreur de données (DL), bloc fonctionnel alarme (AL), horloge hebdomadaire (WT), horloge annuelle (YT).
  • Images de démarrage personnalisables
  • Quatre langages de programmation : Le langage de programmation « easy » (easy device programming, EDP), le schéma à contacts (LD), le schéma fonctionnel (FBD), et le texte structuré (ST).

easySoft parle votre langue

La dernière version d'easySoft vous offre le choix entre quatre langages de programmation différents. Avec notre langage EDP (easy device programming) éprouvé, vous pouvez créer et modifier des programmes avec la même facilité que pour les appareils easy précédents. A l’aide du schéma à contacts (LD), vous pouvez créer des programmes basés sur la logique des schémas. Quant au schéma fonctionnel (FBD), il donne un aperçu rapide des différentes fonctions. Le texte structuré (ST) est disponible pour les professionnels chevronnés de l'automatisation. Les quatre langages de programmation permettent aux programmeurs débutants et avancés de programmer des schémas dans le langage de leur choix.

Vérification en ligne et hors ligne des opérations de commutation

La fonction oscilloscope intégrée d'easySoft permet d'afficher graphiquement les valeurs sélectionnées. Cette fonction peut être utilisée en mode simulation hors ligne mais aussi en cours de fonctionnement. Ainsi, les erreurs du schéma peuvent être identifiées et corrigées directement.

Serveur Web - une fonction pratique et sécurisée

Le serveur Web peut être utilisé pour l'affichage Web des appareils easy4 pour consulter les données sur une tablette ou un smartphone, par exemple. L'accès aux valeurs affichées peut être limité au moyen d'une liste d'utilisateurs configurable individuellement. De plus, la fonction e-mail d'easySoft permet au système d'envoyer des e-mails automatiques en cas de défaillance.

Découvrir la version d’essai gratuite de easySoft

Une version sans licence d'easySoft, offrant de nombreuses fonctionnalités, peut être téléchargée gratuitement. Cette version permet aux utilisateurs d'essayer les nombreuses fonctionnalités du logiciel et de découvrir sa facilité d'utilisation. L’activation de toutes les fonctions du logiciel nécessite l’achat d’une licence. Avec easySoft 7, il est très facile de convertir les programmes créés pour la série easy 500/700/800.

Conception flexible

L'interface de programmation easySoft est conçue pour être conviviale et facilite la création de textes, de couleurs de fond et d'images de démarrage personnalisés. Il est ainsi possible d'afficher le logo de votre entreprise, par exemple, lors du démarrage de l'appareil de base easy4.

    Spécifications

    Mettre en évidence les différences
    Afficher uniquement les différences
    Masquer les champs vides
    Liens de téléchargement
    X
    Download Close

    Vous avez besoin d’un support produit?

    Assistance de la part d’Eaton

    Des questions sur ce produit ?

    0 800 336 858