Télécharger le document () de 20
Boutons-poussoirs et balises lumineuses

Boutons « champignon » FAK

Les boutons « champignon » FAK robustes Moeller series d'Eaton sont dotés d'une surface d'actionnement particulièrement large pour une commande rapide et intuitive. De plus, leur conception est infraudable. Les boutons FAK peuvent être actionnés avec la main, le poing ou le pied. L'utilisateur peut ainsi réagir rapidement et en toute sécurité à toutes les situations pour protéger les personnes, machines et systèmes. La résistance aux chocs mécaniques élevée et le très haut degré de protection (IP67, IP69K) rendent les boutons FAK parfaits pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Degré de protection :
IP67, IP69K
Infraudables :
Conforme à la norme ISO 13850/EN 418
Actionnement :
Rapidité et sécurité

Caractéristiques principales

  • Conçus, testés et fabriqués conformément aux normes de sécurité IEC, EN et UL / CSA
  • Infraudables selon EN ISO 13850
  • TÜV et/ou BG (BG - Institut pour la sécurité et la santé au travail/Allemagne)
  • Agréments mondiaux (classification des pays ou de livraison)
  • Degré élevé de protection contre la poussière et l'eau
  • Plage de températures de service plus étendue
  • Résistance aux chocs et aux vibrations très élevés

Robustes et sûrs. Boutons FAK

La grande surface d'actionnement des robustes boutons « champignon » FAK rend leur utilisation rapide et intuitive. Grâce à leur conception infraudable, leur grande tenue aux chocs et leur degré de protection très élevé (IP67, IP69K), les boutons FAK sont l'auxiliaire idéal dans les milieux hostiles. Les boutons « champignon » rouges à boîtier jaune sont homologués comme « boutons d'arrêt d'urgence ».

Moeller series d'Eaton - un héritage centenaire

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le démarrage, la commande et la protection des moteurs, Moeller series vous propose une gamme de produits éprouvés qui vous aideront à utiliser l'énergie de manière plus fiable, efficace, sûre et durable.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close