Télécharger le document () de 20
Boutons-poussoirs et balises lumineuses

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan

Les auxiliaires de commande RMQ Titan™ d'Eaton vous aident à créer des machines et des systèmes fiables, ergonomiques et flexibles grâce à leur conception fonctionnelle, leur flexibilité et leur polyvalence. Les composants RMQ Titan combinent une ergonomie optimale et un design moderne s’adaptant parfaitement à tous types de panneaux de commande. Les auxiliaires de commande RMQ Titan M22 et M30 de la Moeller series d'Eaton représentent une solution idéale pour les constructeurs de machines et les tableautiers.
LED :
100 000 heures de fonctionnement d’affilé
Modulaires :
Une large sélection d’éléments frontaux
Polyvalents :
Une multitude d’applications

Caractéristiques principales

  • Raccordement bus de terrain via AS-i
  • LED bicolores et multicolores
  • Boutons saillants
  • Diamètre de montage de 22,3 ou 30 mm, également pour les faibles profondeurs (Flat Design)
  • Modification rapide de la fonction rappel/accrochage pour toutes les clés optionnelles et éléments de codage
  • Degré de protection : IP65/IP66/IP69K
  • Jusqu’à 6 éléments de contact encliquetables sur deux niveaux
  • Modification rapide de la fonction rappel/accrochage pour tous les boutons-poussoirs à accrochage
  • Adapté à une utilisation internationale grâce aux homologations UL/CSA, IEC et CCC
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement
X
Download Close