Télécharger le document () de 20
Coffrets de distribution

Coffrets xComfort IKA

Montés en saillie, les coffrets de distribution xComfort IKA sont des dispositifs compacts IP65 destinés aux applications résidentielles, tertiaires et industrielles de petite taille. Se distinguant par 9 tailles de coffrets différentes (de 4 à 54 modules, la gamme est conçue et approuvée selon la norme IEC/EN 62208 et s'avère donc idéale pour les projets conformes à la norme IEC/EN 61439. 

Comprenant également des versions en ABS et en polycarbonate de haute qualité, la gamme vous permet de trouver le coffret de distribution le mieux adapté à vos besoins.

Se distinguant par un degré de protection élevé (IP65), un joint d'étanchéité périphérique en mousse et une conception robuste, le coffret garantit un fonctionnement sûr. Ces coffrets sont généralement utilisés dans des applications nécessitant à la fois un haut degré de protection et une protection permanente contre la corrosion, comme par exemple dans les systèmes photovoltaïques, les parcs de stationnement, les stations de ski ou les serres, ainsi que dans les applications exposées à la poussière et aux particules fines, comme les ateliers de menuiserie et les fermes.

En combinaison avec la gamme bien établie d'appareillages et de dispositifs de protection modulaires d'Eaton et notre outil de configuration en ligne xWired, ces coffrets sont idéaux pour la distribution d'énergie selon la norme IEC/EN 61439-3, tant pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation.

Degré de protection
IP65 (IK08)
MODELES
Polycarbonate ou ABS
DEGRÉ DE PROTECTION
II, entièrement isolé

Caractéristiques principales

Innovant, facile à monter, absolument remarquable

  • Grands coffrets avec 1 à 3 rangées, 12 et 18 modules
  • Coffrets Mini avec 4, 6 et 8 modules
  • Jusqu'à 46 mm d'espace sous le rail DIN pour faciliter le raccordement des câbles
  • 150 mm de distance entre les rangées
  • Rail DIN ajustable en profondeur
  • Insertions de câbles métriques dans des orifices pré-perforés sur les faces latérales
  • La version industrielle est entièrement conçue en polycarbonate résistant aux UV, conformément à la norme ISO 4892-2.
  • Des versions avec ou sans bornes de conducteur neutres et de protection sont disponibles
  • Version IKA-C avec grande surface pour les boutons-poussoirs
  • Dispositif de verrouillage par serrure-cylindre optionnel compris dans les accessoires

Des composants modulaires pour une sécurité, une qualité et une polyvalence accrues

Eaton a conçu une gamme complète de disjoncteurs de haute qualité, offrant aux installateurs tout ce dont ils ont besoin pour faciliter l'installation ou l'extension des systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la configuration intelligente de l'appareillage à l'intérieur du boîtier, le circuit électrique peut être coupé en toute sécurité en cas de défaillance.

Coffrets de distribution précâblés - à vous de choisir !

Sélectionnez les dispositifs adaptés à votre projet résidentiel et tertiaire de petite taille parmi une variété de composants standardisés et de boîtiers vides. Eaton met à votre disposition toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour réaliser vous-même la vérification de la conception selon la norme IEC/EN 61439-3. Vous pouvez également opter pour un coffret de distribution précâblé. Le cas échéant, Eaton vous fournira un dossier de documentation comprenant une vérification de la conception détaillée. Concentrez-vous sur vos activités, nous nous chargeons du reste.

Conformité aux normes

Répondant aux exigences des normes IEC/EN 60670-24 et IEC/EN 62208, le boîtier vide IKA d'Eaton est homologué pour une utilisation dans les tableaux de distribution basse tension conformément à la norme IEC/EN 61439-3.

Outil de configuration en ligne - Pour une configuration personnalisée

De conception modulaire, la gamme xComfort IKA et nos dispositifs de commutation et de protection vous permettent de créer toutes les combinaisons dont vous avez besoin. En plus d'un large éventail de coffrets standard précâblés, Eaton propose également des configurations personnalisées sur demande. Si vous ne savez pas encore quel type de coffret est le mieux adapté à vos besoins, veuillez tout simplement remplir notre outil de configuration avec fonction de commande.

Une solution fiable et flexible

Se distinguant par un degré de protection élevé (IP65), un joint d'étanchéité périphérique en mousse et une conception robuste et sans halogène de la porte et du boîtier, le coffret industriel IKA en polycarbonate garantit un fonctionnement sûr même dans des environnements industriels difficiles. Disponible en neuf tailles (de 4, 6 et 8 ; 12, 24 et 36 ; et 18, 36 et 54 modules), la gamme est adaptée à toutes les applications et à tous les environnements.

Coffrets de distribution compacts et polyvalents

Le coffret est équipé, entre autres, de rails DIN robustes et réglables en hauteur et d’orifices pré-perforés pour assurer le passage de câbles avec point de centrage. Quant au couvercle et à la porte du boîtier, ils sont équipés en standard d'une option de plombage, sans nécessiter de pièces supplémentaires. Le dispositif se distingue également par la grande surface de câblage de 46 mm sous le rail DIN, la compensation de tolérance intégrée dans le capot et la possibilité d'installer des unités fonctionnelles supplémentaires dans le panneau inférieur du coffret.
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides

Caractéristiques techniques - xComfort IKA

Coffrets Energy, vides

Version conforme à la norme IEC/EN 62208 ; IEC/EN 60670-24
Degré de protection : IP65 (IK08)
Classe de protection : II, entièrement isolé
Tension assignée d'isolement : 1000 V AC ; 1500 V DC
Matériau du boîtier : Polycarbonate ou ABS
Matériau de la porte : polycarbonate
Couleur : Gris RAL 7035 avec porte transparente
Rail DIN : tôle d'acier galvanisée
Essai au fil incandescent, 850 °C (polycarbonate) ; 650 °C (ABS)
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter le PDF ou le catalogue en ligne.
Liens de téléchargement
X
Download Close

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Des questions sur ce produit?

0 800 336 858