Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Stabilisation

SIHA SulfoLiq A40

L’agent stabilisant SIHA SulfoLiq A40 est une solution aqueuse d’hydrogénosulfite d’ammonium utilisée pour la sulfuration des raisins, de la vendange foulée ou du moût et des vins jeunes afin de supprimer les micro-organismes et d’offrir une protection contre l’oxydation.

Composition
Solution aqueuse d’hydrogénosulfite d’ammonium
Application
Sulfuration des raisins, de la vendange foulée ou du moût et des vins jeunes

Caractéristiques principales

  • Presque inodore
  • Risque potentiel significativement plus faible par rapport au SO2 gazeux
  • Manipulation et dosage simples grâce à la formulation liquide
  • Faible dosage appliqué en cas de concentration élevée de SO2 de 40 %
  • Dosage précis possible
Spécifications
Ajout obligatoire de SO2 dans les raisins/la vendange foulée/le moût/le vin jeune
en oz/1000 gal (mg/l)
Ajout d’ammonium
en oz/1000 gal (mg/l)
Dosage de SIHA SulfoLiq A40
en fl oz/1000 gal (ml/100 l)
 1,34
10.
 0,37
(2,8)
3.2
(2,5)
 2,67
20 %
0,75 po
(5,6)
6.4
(5)
 4,01
30 %
 1,12
(8,4)
9,6 %+
(7,5)
 5,34
40 %
 1,50
(11,2)
 12,8
(10)
 6,68
50 %
 1,87
(14)
 16
(12,5)
 8,01
60 %
 2,24
(16,8)
 19,2
(15)
 9,35
70 %
 2,62
(19,6)
 22,4
(17,5)
 10,68
80 %
 2,99
(22,4)
 25,6
(20)
 12,02
90%).
 3,36
(25,2)
 28,8
(22,5)
 13,35
100 %
 3,74
(28)
 32
(25)
Liens de téléchargement
X
Download Close