Télécharger le document () de 20
  • Cinq raisons pour lesquelles un onduleur de secours est essentiel

    Consultez notre liste de cinq raisons pour lesquelles vous devriez envisager d’investir dans un onduleur de secours.

Une source d'énergie propre et ininterrompue est une chose que nous avons trop facilement tendance à considérer comme acquise.

Mais le besoin d’onduleurs devient de plus en plus vital à mesure que les bâtiments, les services et les processus dépendent de plus en plus d’appareils informatiques, domotiques et autres dispositifs électroniques sensibles connectés au réseau ; 

qui ne feront qu’augmenter dans le futur. Cela signifie que la capacité de gérer les chutes, les hausses, et les pics de tension parallèlement au bruit de ligne et autres variables d’alimentation, est tout aussi important que la gestion des pannes totales.

Un dispositif d’alimentation sans interruption (onduleur) offre cette securité. Il détecte la détérioration de la qualité de l'énergie ou la défaillance du courant et fournit une protection quasi instantanée contre les interruptions de l'alimentation, de sorte qu'une source d'alimentation de secours, telle qu'un générateur, puisse être activée, ou que les équipements soient arrêtés.

Voilà cinq raisons pour lesquelles un onduleur n’est pas simplement utile , mais essentiel :

1. Assurer la continuité des activités 

Le temps c’est de l’argent : en particiulier en cas d’interruption coûteuse, empêchant les entreprises de fournir leurs services, de fabriquer leurs produits et de servir leurs clients selon de hauts niveaux d’exigence. Dans un monde fonctionnant 24 heures sur 24, ils ont besoin de l’assurance que, même si certaines interruptions échappent à leur contrôle, la perte coûteuse de la continuité des activités due à des problèmes d'alimentation soit évitable en mettant en place un onduleur adapté. 

2. Protéger des actifs de valeur

Des machines d'usine et autres installations aux équipements informatiques ou médicaux sensibles, les entreprises et les organisations investissent lourdement dans des actifs dont elles dépendent. Le potentiel des dommages causés par une coupure et une mauvaise qualité de l'électricité est important : surtout lorsque le courant est rétabli brusquement. La technologie des onduleurs gère en douceur toutes les phases de l’interruption de l’alimentation, réduisant ainsi le besoin de réparation et de remplacements coûteux.

3. Garantir la santé et la sécurité 

À mesure que les bâtiments tertiaires et publics deviennent plus grands et plus complexes, le besoin de systèmes à sécurité intégrée assurant la sécurité de leurs occupants grandit. Les portes, les ascenseurs et les escalators dépendent tous d'une alimentation ininterrompue permettant un déplacement rapide et sûr dans le bâtiment, ainsi qu’une évacuation rapide en cas de besoin. À l'heure où la ventilation est un point essentiel des exigences sanitaires des bureaux et autres lieux de travail, l'alimentation de secours des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) est également essentielle ; surtout dans les zones abritant des produits chimiques dangereux.   

4. Empêcher les pertes de vie dans les environnements médicaux

Les salles d'opération et les unités de soins intensifs (USI) regorgent d'équipements sensibles destinés à sauver des vies et devant d’être disponibles 24 heures sur 24. Un chirurgien ne peut pas prendre le risque que des outils électroniques, des instruments, et des technologies de surveillance perdent soudainement leur disponibilité en cours d’intervention. Un onduleur fournit une réponse quasi instantanée en cas de coupure ou de fluctuation du courant, offrant au personnel médical l'assurance que les soins aux patients ne seront pas compromis. 

5. Assurer une réputation positive

L’excellence d’un service client repose sur un accès facile via tous les canaux, dont certains 24 heures sur 24, soutenu par des chaînes d'approvisionnement continues. Si une coupure secteur ou une fluctuation de la qualité cause une panne ou une dégradation des systèmes, cela peut impacter votre image de marque. Des clients frustrés peuvent sérieusement envisager de s'adresser à un autre fournisseur et éventuellement transmettre leur déception par bouche-à-oreille.

Téléchargez notre guide gratuit sur les principes fondamentaux de la protection des alimentations critiques

Notre guide exhaustif contient une analyse approfondie des considérations relatives à la conception des parcs onduleurs. Des avantages de la modularité et de la manière dont les technologies avancées améliorent la gestion des coûts et l’efficacité opérationnelle, jusqu’à l’impact de la redondance sur la disponibilité, etc. Téléchargez notre guide gratuit.