D'ici 2030, les véhicules électriques représenteront près d'un tiers (28 %) des ventes mondiales de voitures neuves. Le point de basculement qui marquera le début de la généralisation des véhicules électriques est très proche, et ce grâce aux nombreuses avancées technologiques, aux attitudes progressistes, aux politiques gouvernementales et à la baisse des coûts de possession.
Toutefois, pour répondre à la croissance massive des véhicules électriques, il est nécessaire de faire des investissements pour garantir la mise en place d'une infrastructure de recharge publique adéquate et pour surmonter d'autres obstacles majeurs, tels que « l'angoisse de la panne », l'impact de la consommation accrue d'électricité sur le réseau, la nécessité de mettre au point une technologie de recharge rapide et des innovations dans le stockage de l'énergie via l’automobile (V2G/V2B).
Grâce à des politiques intelligentes, à l’évolution des technologies et à la modernisation des infrastructures, il sera possible de surmonter ces obstacles et d'accélérer l'adoption massive des véhicules électriques, tout en offrant de nouvelles opportunités de revenu aux propriétaires de bâtiments tertiaires et d'installations qui investissent dans l'infrastructure des véhicules électriques.
D'ici 2030, les véhicules électriques représenteront près d'un tiers (28 %) des ventes mondiales de voitures neuves. La consommation d'électricité des véhicules électriques atteindra l'équivalent de 5 % de la demande mondiale d'électricité d'ici 2040.
Téléchargez notre Livre Blanc, "pour découvrir comment dimmensionner et exploiter au mieux les installations de recharge pour véhicules électriques.