Télécharger le document () de 20

L’évacuation en toute sécurité

Lorsqu’il s’agit de la sécurité des biens et des personnes, aucun compromis n’est envisageable.

En travaillant avec notre équipe d'experts, nous pouvons vous aider à maximiser la sécurité en cas d'urgence.

Aujourd'hui, l'évacuation en toute sécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises en raison de la complexité technologique des bâtiments et de la difficulté de localisation du personnel. Alors, pensez-vous qu'il est temps de mettre à jour vos procédures d'évacuation ?

Détecter. Alerter. Évacuer.

Organiser l’évacuation est absolument essentiel pour les établissements recevant du public (ERP) ou des travailleurs (ERT) confrontés à une diversité de risques toujours plus grande pour la sécurité des personnes et à un environnement réglementaire plus complexe.   

Un environnement de plus en plus urbanisé et complexe, combiné à une diversité croissante de menaces pour la sécurité, oblige les responsables de ces bâtiments à réévaluer les moyens à mettre en œuvre pour une meilleure protection des personnes, des biens et la continuité des activités éventuellement soumises à un risque en cas d’urgence.

Il faut également tenir compte de la tranche d'âge et de l'état de santé des visiteurs. De même, la panique est à son comble et la prise de décision peut être altérée pendant une situation d’urgence. Cela peut entraîner des encombrements, des retards et, dans certains cas, amener les personnes à se rendre vers des endroits peu sûrs. 

L’évacuation en toute sécurité des bâtiments pose des défis supplémentaires quand les occupants peuvent inclure des visiteurs qui ne sont pas familiarisés avec l’agencement des lieux et les procédures et, en particulier, dans le cas de vastes locaux, très peuplés, à haut risque ou structures complexes comme des gares, des centres commerciaux, des aéroports, des stades, des bâtiments officiels, des installations de loisirs ou autres établissements industriels.

Les responsables d’établissements doivent veiller à ce qu’il soit possible de détecter le danger, d’alerter les occupants et de les évacuer dans les meilleures conditions. En omettant de prendre les mesures adaptées, les entreprises mettent la sécurité des personnes et des biens en péril. C’est pourquoi l’obligation n’est pas seulement légale, elle est aussi morale, financière et peut également remettre en cause la notoriété d’un lieu ou d’une entreprise.

Détecter

La sécurité étant un enjeu majeur pour votre entreprise, la collaboration avec des experts en sécurité incendie est essentielle. Vous pouvez compter sur nous pour protéger votre personnel, votre image de marque et vos biens.

Alerter

Notre large gamme de produits comprend des alarmes visuelles et sonores, des systèmes de notification de masse et des systèmes spécialisés pour les personnes handicapées.

Évacuer

La connaissance des plans et des procédures d'évacuation est essentielle. Consultez les articles suivants pour toujours rester à la page.

Évacuation adaptative

Adoptez une technologie avancée de gestion des chemins d’évacuation pour garantir la rapidité et la sécurité des évacuations.
X
Download Close