En mode normal, les luminaires Matrix fonctionnent exactement comme les luminaires d’évacuation standard, en conformité complète avec toutes les exigences.
En mode adaptatif, ils sont en mesure d’indiquer plusieurs itinéraires différents en choisissant parmi un certain nombre d’options préprogrammées. Cette fonctionnalité peut être activée manuellement (à partir d'un bouton anti-panique) ou automatiquement en le raccordant au SSI (Système de Sécurité Incendie).
La facilité d'installation est toujours une priorité durant le processus de conception et les systèmes d'évacuation dynamiques d'Eaton ne sont pas en reste à cet égard. Le système de gestion CGLine+ pour éclairage de sécurité adaptatif est installé de la même manière que son prédécesseur, mais avec des entrées supplémentaires et des ports d'alimentation de secours. Le fonctionnement de ce système dépend d'un programme de cause à effet très élaboré qui ne doit être exécuté que par un spécialiste dûment formé.
La maintenance continue du système est facilitée par une fonction de test automatique qui effectue des contrôles continus et émet des alertes en cas d'anomalie. Les travaux de remise en état peuvent ainsi commencer immédiatement et le temps, les coûts et les contraintes liées à l'exécution régulière de contrôles manuels peuvent être supprimés.
(PDF 2 MB)
(PDF 377 KB)
En situation d’urgence, le temps d'évacuation d'un bâtiment tertiaire peut avoir des conséquences considérables sur la sécurité des occupants. Chaque seconde compte. En améliorant la reconnaissance des signalisations de sortie, les occupants des bâtiments peuvent réagir plus rapidement et atteindre un lieu sûr dans les meilleurs délais.