La nouvelle génération des opérateurs de machine espèrent utiliser une interface homme-machine en corrélation avec leurs habitudes d’utilisation de dispositifs mobiles dans leur vie privée. Dans le milieu du travail, les nouveaux appareils intelligents émergent dans plusieurs domaines; leur utilisation n’est plus limitée à la gestion et à la distribution. Pour les directeurs de production et les techniciens de service en particulier, il est crucial de pouvoir accéder à l’état des machines, aux fiches techniques ou aux plans de l’installation via le web à tout moment. Le résultat : Les temps d’arrêt sont réduits et la productivité est en hausse.
Dans son livre blanc « Conception et développement de systèmes de contrôle mieux adaptés aux besoins des utilisateurs », Simon Sittig, chercheur à l’université technique de Rhénanie-Westphalie (Aix-la-Chapelle, Allemagne), explique comment l’environnement Industrie 4.0 maîtrise l’afflux croissant d’informations et comment il peut accroître le niveau d’efficacité. L’utilisation des concepts de rôles garantit ici l’allocation exclusive des données correspondantes à un groupe particulier. Les informations peuvent être préparées de manière encore plus ciblée en les adaptant à une situation de travail particulière ou à un contexte professionnel. Il évoque également le rôle des nouvelles technologies notamment celle des montres intelligentes.