Emplacement géographique : Londres, Royaume-Uni
Défi : Garantir la sécurité des étudiants, des invités et des visiteurs, ainsi que des locaux dans ce nouveau projet. Le projet Spring Mews avait besoin d’un système d’alarme-incendie personnalisé avec une toute une gamme perfectionnée de programmation cause à effet pour répondre aux différentes normes de détection et d’alarme, et ce pour chacune de ses installations, notamment les logements temporaires ou permanents, les boutiques et les locaux commerciaux.
Solution : 14 x CF3000 - Un panneau de commandes adressable et intelligent avec un niveau de personnalisation élevé.
Résultats : Un système pleinement conforme qui garantit la protection constante des personnes et des biens, mais aussi la continuité des opérations
Contexte
Finalisé en septembre 2014 et mis en oeuvre par CLS Holdings plc, le projet Spring Mews offre des hébergements de luxe à plus de 400 étudiants, leur garantissant sur place d’excellentes installations sociales, récréatives et académiques, notamment un cinéma, une salle de sports, une piscine, une buanderie, des zones d’étude/de jeux ainsi qu’un local à vélos. Le bâtiment comprend également un hôtel contemporain de 93 chambres équipées de salles de bain, mais aussi divers espaces de vente. ABCA Systems, installateur spécialisé dans les systèmes électriques, a été chargé par CLS Holdings de fournir un système de sécurité incendie et d'interphonie de sécurité de haute qualité dans les espaces d’attente sécurisée, dans tout l'immeuble Spring Mews.
Défi
Avec plus de 30 ans d’expérience sur le marché, ABCA Systems a choisi expressément d’équiper les nouvelles installations avec des solutions à spécification élevée d’Eaton pour garantir une protection intégrale. Pour assurer la sécurité de ses occupants, le site Spring Mews à Londres avait besoin d’un système d’alarme-incendie personnalisé avec toute une gamme perfectionnée de programmation cause à effet pour répondre aux différentes normes de détection et d’alarme, et ce pour chacune de ses installations, notamment les logements temporaires ou permanents, les boutiques et les locaux commerciaux.
Solution
Les systèmes ABCA ont choisi d'installer 14 des CF3000 d'Eaton - un écran de commande adressable et intelligent haut de gamme dans toutes les nouvelles installations. Cela est apparu comme la solution idéale au vu des différents locaux polyvalents existants.
Contrairement aux panneaux traditionnels, les panneaux de commande adressables permettent de localiser spécifiquement l’alarme qui a été activée, ce qui accélérère le processus relatif à l’identification de la source de déclenchement. En plus de ces centrales, une multitude de périphériques ont également été installés, notamment une sirène spécialement développée pour le projet Spring Mews.
Résultats
Après avoir achevé le site de Spring Mews en 2014, Eaton a garantit la protection maximale de tous les étudiants et des visiteurs grâce à la mise en place du panneau de commandes CF300 adressable, permettant ainsi la localisation de chaque alarme déclenchée. La mise en œuvre d'une solution d'alerte de sécurité incendie sur mesure dote Spring Mews d'un système qui garantit la sécurité des occupants.
La santé et la sécurité sont notre priorité principale et grâce au système d’alarme incendie d’Eaton, nous pouvons être certains que nos étudiants, invités et visiteurs sont bien en sécurité.