Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
  • Onduleur EnergyAware

    En élargissant les fonctions de l'onduleur, Eaton vous permet d'en faire plus avec les moyens déployés. Avec l'onduleur EnergyAware d'Eaton, protégez vos équipements de valeur tout en tirant parti des batteries de l'onduleur pour réduire vos coûts d'exploitation ou générer des revenus grâce à l’énergie que vous produisez.

Les batteries à grande capacité des data centers pourraient remplacer les centrales électriques

EnergyAware vous permet d’exploiter au mieux vos ressources

EnergyAware assure la gestion intégrale des onduleurs des sites de production. Mais ce n’est pas tout. Grâce à EnergyAware, les sites de production optimisent également les coûts énergétiques de leurs bâtiments, et génèrent des revenus supplémentaires grâce aux onduleurs et aux batteries déjà déployés.

  • À vous de définir la capacité que vous souhaitez offrir, et le moment où vous souhaitez l’offrir.
  • Les afficheurs IHM configurables permettent à l'utilisateur de contrôler le système sous tous les angles.
  • Utilisez les fonctions de planification et de répartition d'Eaton, ou enclenchez la commande en externe via l'interface Modbus TCP conforme MESA.
  • Les niveaux de charge et de temps d'exécution minimum programmables garantissent la protection continue de la charge critique.
  • Les algorithmes propriétaires d'Eaton garantissent la capacité prédéterminée de la batterie pour les applications critiques, sans jamais sacrifier l'objectif premier d'une alimentation de secours propre et sûre.
  • Il s’agit d’un concept évolutif qui s'adapte en toute flexibilité aux structures des services publics, aux structures tarifaires et aux profils de charge de votre région.
  • Disponible sur les nouveaux onduleurs Eaton, EnergyAware peut être installé, dans de nombreux cas, sur des produits existants.

Vous souhaitez tirer profit de vos batteries et de vos onduleurs critiques ? EnergyAware est là pour vous aider :

  • Utilisez l’énergie produite par les batteries de vos onduleurs pour réduire vos pics de consommation d’électricité et ainsi réduire votre facture énergétique.
  • Pour les sites avec dont la tarification électrique varie en fonction de l'heure, utilisez l’énergie produite par vos onduleurs pour vos besoin en heures pleines, et rechargez-les pendant les heures creuses.
  • Renforcez les méthodes existantes de réduction de la charge ou l'utilisation des générateurs si vous participez à des programmes de réponse à la demande parrainés par les services publics. Tirez profit de vos onduleurs pour multiplier les bénéfices des programmes de réponse à la demande.
  • Utilisez vos onduleurs pour intégrer des programmes de régulation de fréquence - disponibles dès aujourd’hui sur le littoral atlantique des Etats-Unis, et très bientôt dans d’autres régions.
  • Idéal pour les installations équipées d'onduleurs dont les batteries doivent être remplacées. Utilisez le matériel existant, tout en adoptant des batteries au lithium à plus longue durée de vie.
  • Pour une utilisation optimale des capacités disponibles. Idéal pour les systèmes N+1.

EnergyAware : Avantages et applications

Gestion de la demande
L'utilisateur évite les pénalités en déchargeant lors des pics de consommation
Optimisation du temps d'utilisation
Tranfert de la consommation d'énergie pour éviter les pics de consommation.
Réponse à la demande
Une demande de réduction de la consommation d’énergie
Régulation de fréquence
Charge ou décharge de la batterie sur commande pour stabiliser le réseau.
Agrégation des actifs
Gestion de plusieurs actifs dans un bâtiment ou campus pour fonctionner comme une seule entité.
Remplacement ou compensation des générateurs
Utilisez une grande capacité de batterie comme alternative écologique aux générateurs diesel.

Eaton et Microsoft remportent le prix DCD 2018

Le projet de la nouvelle technologie onduleurs d'Eaton et de Microsoft a reçu le prix Mission Critical Data Center Innovation lors de la remise des prix Data Center Dynamics 2018.