Télécharger le document () de 20

073309
Model Code: +A-PKZ0(400V50HZ)

Déclencheur à émission de tension (pour disjoncteur électrique) A-PKZ0 série Moeller® Eaton, 400 V 50 Hz, Tension standard, CA, Bornes à vis, Compatibilité avec : Déclencheur à émission de tension PKZ0(4), PKE +A-PKZ0(400V50HZ)

Spécifications générales

Nom du produit
Équipements complémentaires Déclencheur à émission de tension A-PKZ0 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
073309
Code de modèle
+A-PKZ0(400V50HZ)
EAN
4015080733096
Longueur du produit
68 mm
Hauteur du produit
90 mm
Largeur du produit
24 mm
Poids du produit
0.1 kg
Certifications 
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Répertorié UL
Certifié CSA

General information

Type de raccordement électrique
Raccordement à vis
Adapté à
Interrupteur de sécurité moteur
Type de tension
CA

Magnet system

Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min.
400 V
Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max.
400 V

Contacts

Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
0
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.