Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

102421
Model Code: BPZ-DS-600/17

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Porte métallique, pour HxL=1760x600 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Porte xEnergy Basic
Numéro de catalogue
102421
Code de modèle
BPZ-DS-600/17
EAN
4015081023097
Longueur du produit
45 mm
Hauteur du produit
1710 mm
Largeur du produit
615 mm
Poids du produit
9 kg
Conformité
RoHS conform

Delivery program

Type
Equipements complémentaires pour tableau de distribution au sol IVS
Modèle
Porte à butée
Type d’accessoire/pièce de rechange
Portes
Couleur
Gray
Gris clair (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Type d'unité
Système modulaire
Traitement de surface
Revêtement en poudre
Revêtement par poudre
Mode de pose
Montage en saillie
Armoire au sol
Montage encastré
Matériel
Tôle d'acier
Acier
Degré de protection
IP30
Autre NEMA
Type de porte/cache
Verrouillage à 3 points
Matière du boîtier
Tôle d'acier
Convient pour largeur
600 mm

Additional information

Fonction
Finition CEM
Fonctions
Armoire au sol
Equipements complémentaires
Fonctionnalités spéciales
  • Peut être utilisé comme porte gauche pour les versions à deux battants
  • Porte sans panneau transparent
  • Porte à un battant
  • Fixation par l'avant, montage rapide, charnières à gauche ou à droite possibles
  • Angle d'ouverture de la porte 167°
  • Verrouillage à 3 points avec verrouillage à levier à galet
  • Porte gauche pour versions en deux parties avec largeur d'armoire de 1200 mm
Utilisé avec
Equipements complémentaires
Tableau de distribution IVS
Accessoire
Armoire au sol

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.