Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

110837
Model Code: BPM-O-400/4

Systèmes BT Eaton xEnergy Basic Appareillage basse tension. Tableau de distribution monté en saillie avec verrouillage à panneton double, IP55, H x L x P = 460 x 400 x 270 mm

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Tableau de distribution xEnergy Basic
Numéro de catalogue
110837
Code de modèle
BPM-O-400/4
EAN
4015081103683
Longueur du produit
270 mm
Hauteur du produit
460 mm
Largeur du produit
400 mm
Poids du produit
15 kg
Conformité
RoHS conform

Delivery program

Type
Appareil de base
Application
Résistant à l'humidité (site d'installation)
Couleur
Gray
Gris clair (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Type de fermeture
Autre
Traitement de surface
Revêtement par poudre
Matériau du boîtier
Acier
Largeur d’espacement selon le nombre de modules
13
Mode de pose
Montage en surface (plâtre)
Montage en saillie
Matériel
Tôle d'acier
Degré de protection
IP55
Nombre de rangées
2
Profondeur de montage
300 mm
Hauteur d'encastrement
490 mm
Largeur utile de montage
430 mm
Profondeur intérieure
265 mm
Modèle de couvercle/porte
Fermé
Type de porte/cache
Porte
Serrure à panneton double
Unique

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
34 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît centr mont mur sup (IEC 60890)
68 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:20 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
40 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:20 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
37 W
Temp amb puiss diss 35 °C delta T:35 °C boît indiv mont mur sup (IEC 60890)
79 W
Temp amb puis diss 35 °C delta T:35 °C boît dép mont mur sup (IEC 60890)
74 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Ne s'applique pas pour les installations extérieures.
10.2.5 Levage
Ne s'applique pas aux boîtiers sans aide au levage.
10.2.6 Essai de choc
IK10
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
IP55
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω , répond aux exigences de la norme du produit.
10.6 Montage de matériel
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Ui = 440 V AC
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
4 kV
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Ne s'applique pas aux boîtiers en métal.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Répond aux exigences de la norme du produit.

Additional information

Fonction
Finition CEM
Fonctions
Appareil de base
Possibilité de montage en saillie
Possibilité de plombage
Numéro RAL
7035

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.