Télécharger le document () de 20

132592
Model Code: PKZM4-25-CB

Disjoncteur PKZM4 série Moeller® Eaton, Ir= 16 - 25 A, Bornes à vis, Bornes de raccordement : IP2X PKZM4-25-CB

Spécifications générales

Nom du produit
Disjoncteurs-moteurs PKZM4 Eaton Moeller® series
Numéro de catalogue
132592
Code de modèle
PKZM4-25-CB
EAN
4015081295272
Longueur du produit
160 mm
Hauteur du produit
165 mm
Largeur du produit
55 mm
Poids du produit
1.18 kg
Certifications 
UL Category Control No.: DIVQ
UL 489
CE
UL
CSA
CSA File No.: 165628
UL File No.: E31593
CSA Class No.: 1432-01
CSA-C22.2 No. 5-09
VDE 0660
IEC/EN 60947-2
Notes de catalogue
Non utilisable comme interrupteur général

Features & Functions

Type d’actionneur
Bouton de marche
Fonction
Appareil complet avec unité de protection
Fonctions
Protection des lignes et des conducteurs
Pour la protection des câbles et des conducteurs
Nombre de pôles
Tripolaire

General information

Raccordement
Bornes à vis
Durée de vie électrique
30 000 manœuvres (à 400 V, AC-3)
Longévité mécanique
30 000 manœuvres (chemins conducteurs principaux)
Mode de pose
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
Mode de pose
Montage rail DIN (profilé chapeau) en option
Fréquence de fonctionnement
40 opérations/h
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Catégorie de produit
Disjoncteur de protection moteur
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Résistance aux chocs
15 g, Mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, Choc demi-sinusoïdal 10 ms
Adapté à
Montage rail DIN (profilé chapeau)
Convient aux disjoncteurs de ligne et circuits de dérivation, (UL/CSA)
Compensation de température
-5 - 40 °C selon IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, erreur résiduelle pour T > 40°
-25 - 55 °C, plage de fonctionnement

Climatic environmental conditions

Altitude
Max. 2 000 m
Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
55 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conformément à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité, en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil AWG flexible avec embout)
14 - 8
Section raccordable (monobrin)
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm²
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
14 - 6
Longueur à dénuder (câble principal)
14 mm
Couple de serrage
3,3 Nm, Bornes à vis, Câble principal

Electrical rating

Fréquence assignée - min
50 Hz
Fréquence assignée - max
60 Hz
Tension nominale (Ue) - min.
600 V
Tension nominale (Ue) - max.
690 V
Courant assigné ininterrompu (Iu)
25 A

Short-circuit rating

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V CA
65 kA
Courant de court-circuit
60 kA CC, Jusqu’à 250 V CC, Chemins conducteurs principaux
Courant nominal de court-circuit (UL 489 CSA 22.2-5.09)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base à réglage fixe 15,5 x Iu
Tolérance de ± 20 %
388 A, Irm

Switching capacity

Pouvoir de coupure
25 A, AC-3 jusqu’à 690 V
25 A (3 contacts en série), DC-5 jusqu’à 250 V

Contacts

Nombre de contacts auxiliaires (inverseurs)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement fermés)
0
Nombre de contacts auxiliaires (normalement ouverts)
0

Trip blocks

Réglage du courant du déclencheur de surcharge - min.
0 A
Réglage du courant du déclencheur de surcharge - max.
25 A

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
14.7 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
4.9 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
25 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Exporter les spécifications du produit